Werkstoff: Polyurethan, Shorehärte 98° A (mittelhart), rot.
Zwischenring (Kupplungsstern) für spielfreie elastische Kupplungen RNH, RNK, RNKC, Verbindungswellen RNW und Fremdfabrikate gleicher Bauart. Mittelharte Ausführung mit mittlerer Dämpfung, für Antriebe mit hoher Belastung. Temperaturbereich -30°C bis +100°C

Service:

Katalogseite

Betriebs / Wartungsanleitung

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 60519819

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100
3,783,333,012,72,512,26

Baugröße19
Ø [mm]40
Zähnezahl6
Nenn-Drehmoment [Nm]17
max.Drehmoment [Nm]34
Drehfedersteife statisch [Nm/rad]860
Drehfedersteife dynam. [Nm/rad]2580
Steife radial [N/mm]2010
Gewicht [g]7

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn