Werkstoff: Polyurethan, Shorehärte 98° A (mittelhart), rot.
Zwischenring (Kupplungsstern) für spielfreie elastische Kupplungen RNH, RNK, RNKC, Verbindungswellen RNW und Fremdfabrikate gleicher Bauart. Mittelharte Ausführung mit mittlerer Dämpfung, für Antriebe mit hoher Belastung. Temperaturbereich -30°C bis +100°C

Service:

Katalogseite

Betriebs / Wartungsanleitung

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 60519824

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100
4,493,953,573,222,962,68

Baugröße24
Ø [mm]55
Zähnezahl8
Nenn-Drehmoment [Nm]60
max.Drehmoment [Nm]120
Drehfedersteife statisch [Nm/rad]2060
Drehfedersteife dynam. [Nm/rad]6190
Steife radial [N/mm]2560
Gewicht [g]18

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn