Werkstoff: Naben aus Aluminium, Zahnkränze aus Polyurethan, gelb, Shore-Härte 92°A. Ersatz-Zahnkränze wahlweise in Shore-Härte 92°A, 98°A (rot) oder 64°D (grün). Fertigbohrungen und Passfedernuten gegen Mehrpreis. Temperaturbereich: -40 ° C bis +90 ° C. B* ist das Mittelmaß, um welches z. B. eine Arbeits- oder Antriebsmaschine verschoben werden muss, um eines der gekuppelten Aggregate senkrecht ausbauen zu können. Gewichte beziehen sich auf die max. Fertigbohrung ohne Nuten.

Service:

Katalogseite

Betriebs / Wartungsanleitung

Zusätzliche Informationen

Auswahltool

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 60520500

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550
110,44107103,55100,0996,65

Baugröße48
Nenn-Drehmoment [Nm]310
Drehmoment max. [Nm]620
d vorgebohrt [mm]20
d max. [mm]48
max. Drehz. bei 30 m/s [min -1]5600
Verdrehwinkel bei max. Nm [Grad]5
B* [mm]22
l [mm]56
E [mm]28
s [mm]3,5
b [mm]21
L [mm]140
M [mm]45
DH [mm]105
D [mm]85
dH [mm]51
Gewicht [g]1950
Ersatzteil Zahnkranz 92° Shore [Art-Nr.]60509248
Optionaler Zahnkranz 98° Shore [Art-Nr.]60509848

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn