Werkstoff: Kupplungshälften: Grauguss GG25 (GJL-250), allseitig bearbeitet. Zahnkranz: Polyurethan.

Shore-Härte wahlweise 92°A oder 98°A. Temperaturbereich: -20°C bis +80°C.

Bitte beachten: Zwei Kupplungsnaben, ein Zahnkranz und zwei Taper-Spannbuchsen ergeben zusammen eine einbaufertige Kupplung.

Alle Einzelteile müssen einzeln bestellt werden.

Dadurch können Sie auswählen:

- Naben-Ausführung (Montage von Innen oder von Außen).

- Härte und Nenn-Drehmoment (wahlweise 92°A oder 98°A).

- Buchsengröße (wahlweise unterschiedliche Bohrungsdurchmesser).

Ausführung IS: Befestigung der Buchse von Innen.

Ausführung AS: Befestigung der Buchse von Außen.

In diesem Youtube-Video zeigen wir Ihnen die Montage und Demontage von Taper-Spannbuchsen: Film (3,5 Minuten)

Service:

Katalogseite

Katalogseite

Betriebs / Wartungsanleitung

Zusätzliche Informationen

Montageanleitung

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 60520901

Staffelpreis in EUR pro STK:

151025
88,7583,2180,4377,65

Größe90
AusführungIS
Nenn-Drehmoment 92° Shore [Nm]2400
Zahnkranz 92° Shore [Artikel-Nr.]60509290
Nenn-Drehmoment 98° Shore [Nm]3600
Zahnkranz 98° Shore [Artikel-Nr.]60509890
DH [mm]200
D [mm]160
L [mm]149
l [mm]52
M [mm]33
E [mm]45
Buchse [Nr.]3020
Buchsen-Bohrung d min./max [mm]20 - 75
Drehzahl max. bei V=40m/s [min -1]3750
Gewicht Nabenteil ca. [kg]9,6

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn