Werkstoff: Kupplungsnaben: Grauguss GG25 (GJL-250). Zahnkranz: Polyurethan, Shore-Härte 92ºA (gelb).

Ersatz-Zahnkranz wahlweise mit Shore-Härte 92ºA (gelb), 98ºA (rot) oder 64°D (grün).
Die Kupplungen werden mit Vorbohrung bevorratet. Fertigbohrungen und Passfedernuten gegen Mehrpreis. Temperaturbereich: -40ºC bis +90ºC.

Service:

Katalogseite

Betriebs / Wartungsanleitung

Zusätzliche Informationen

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Artikel nicht auf Lager

Artikelnr.: 60530000

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100
18,417,4616,5815,7514,6913,31

Baugröße19
Nenn-Drehmoment [Nm]10
Drehmoment max. [Nm]20
d vorgebohrt [mm]5
d max. [mm]19
max. Drehz. bei 30 m/s [min -1]14000
Verdrehwinkel bei max. Nm [Grad] 5
B* [mm]13
l [mm]25
E [mm]16
s [mm]2
b [mm]12
L [mm]66
M [mm]20
DH [mm]40
D [mm]32
dH [mm]18
Gewicht [g]410
Ersatzteil Zahnkranz 92° Shore [Art-Nr.]60509219
Optionaler Zahnkranz 98° Shore [Art-Nr.]60509819

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn