Werkstoff: Kupplungsnaben: Grauguss GG25 (GJL-250). Zahnkranz: Polyurethan, Shore-Härte 92ºA (gelb).

Ersatz-Zahnkranz wahlweise mit Shore-Härte 92ºA (gelb), 98ºA (rot) oder 64°D (grün).
Die Kupplungen werden mit Vorbohrung bevorratet. Fertigbohrungen und Passfedernuten gegen Mehrpreis. Temperaturbereich: -40ºC bis +90ºC.

Service:

Katalogseite

Betriebs / Wartungsanleitung

Zusätzliche Informationen

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 60530100

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100
22,5121,3820,3119,2817,3513,89

Baugröße24
Nenn-Drehmoment [Nm]35
Drehmoment max. [Nm]70
d vorgebohrt [mm]7
d max. [mm]24
max. Drehz. bei 30 m/s [min -1]10600
Verdrehwinkel bei max. Nm [Grad] 5
B* [mm]15
l [mm]30
E [mm]18
s [mm]2
b [mm]14
L [mm]78
M [mm]24
DH [mm]55
D [mm]40
dH [mm]27
Gewicht [g]730
Ersatzteil Zahnkranz 92° Shore [Art-Nr.]60509224
Optionaler Zahnkranz 98° Shore [Art-Nr.]60509824

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn