Werkstoff: Kupplungsnaben: Grauguss GG25 (GJL-250). Zahnkranz: Polyurethan, Shore-Härte 92ºA (gelb).

Ersatz-Zahnkranz wahlweise mit Shore-Härte 92ºA (gelb), 98ºA (rot) oder 64°D (grün).
Die Kupplungen werden mit Vorbohrung bevorratet. Fertigbohrungen und Passfedernuten gegen Mehrpreis. Temperaturbereich: -40ºC bis +90ºC.

Service:

Katalogseite

Betriebs / Wartungsanleitung

Zusätzliche Informationen

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 60530200

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100
25,9324,6223,4122,2420,0116,01

Baugröße28
Nenn-Drehmoment [Nm] 95
Drehmoment max. [Nm]190
d vorgebohrt [mm]9
d max. [mm]28
max. Drehz. bei 30 m/s [min -1]8500
Verdrehwinkel bei max. Nm [Grad] 5
B* [mm]16
l [mm]35
E [mm]20
s [mm]2,5
b [mm]15
L [mm]90
M [mm]28
DH [mm]65
D [mm]48
dH [mm]30
Gewicht [g]1240
Ersatzteil Zahnkranz 92° Shore [Art-Nr.]60509228
Optionaler Zahnkranz 98° Shore [Art-Nr.]60509828

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn