Werkstoff: Kupplungsnaben: Grauguss GG25 (GJL-250). Zahnkranz: Polyurethan, Shore-Härte 92ºA (gelb).

Ersatz-Zahnkranz wahlweise mit Shore-Härte 92ºA (gelb), 98ºA (rot) oder 64°D (grün).
Die Kupplungen werden mit Vorbohrung bevorratet. Fertigbohrungen und Passfedernuten gegen Mehrpreis. Temperaturbereich: -40ºC bis +90ºC.

Service:

Katalogseite

Betriebs / Wartungsanleitung

Zusätzliche Informationen

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 60530300

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100
37,9736,0634,2532,5429,2824,38

Baugröße38
Nenn-Drehmoment [Nm]190
Drehmoment max. [Nm]380
d vorgebohrt [mm]13
d max. [mm]38
max. Drehz. bei 30 m/s [min -1]7100
Verdrehwinkel bei max. Nm [Grad] 5
B* [mm]19
l [mm]45
E [mm]24
s [mm]3
b [mm]18
L [mm]114
M [mm]37
DH [mm]80
D [mm]66
dH [mm]38
Gewicht [g]2100
Ersatzteil Zahnkranz 92° Shore [Art-Nr.]60509238
Optionaler Zahnkranz 98° Shore [Art-Nr.]60509838

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn