Werkstoff: Kupplungsnaben: Grauguss GG25 (GJL-250). Zahnkranz: Polyurethan, Shore-Härte 92ºA (gelb).

Ersatz-Zahnkranz wahlweise mit Shore-Härte 92ºA (gelb), 98ºA (rot) oder 64°D (grün).
Die Kupplungen werden mit Vorbohrung bevorratet. Fertigbohrungen und Passfedernuten gegen Mehrpreis. Temperaturbereich: -40ºC bis +90ºC.

Service:

Katalogseite

Betriebs / Wartungsanleitung

Zusätzliche Informationen

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 60530400

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100
48,2245,8343,5341,3737,2332,03

Baugröße42
Nenn-Drehmoment [Nm]265
Drehmoment max. [Nm]530
d vorgebohrt [mm]13
d max. [mm]42
max. Drehz. bei 30 m/s [min -1]6000
Verdrehwinkel bei max. Nm [Grad] 5
B* [mm]21
l [mm]50
E [mm]26
s [mm]3
b [mm]20
L [mm]126
M [mm]40
DH [mm] 95
D [mm]75
dH [mm]46
Gewicht [g]3200
Ersatzteil Zahnkranz 92° Shore [Art-Nr.]60509242
Optionaler Zahnkranz 98° Shore [Art-Nr.]60509842

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn