Werkstoff: Kupplungsnaben: Grauguss GG25 (GJL-250). Zahnkranz: Polyurethan, Shore-Härte 92ºA (gelb).

Ersatz-Zahnkranz wahlweise mit Shore-Härte 92ºA (gelb), 98ºA (rot) oder 64°D (grün).
Die Kupplungen werden mit Vorbohrung bevorratet. Fertigbohrungen und Passfedernuten gegen Mehrpreis. Temperaturbereich: -40ºC bis +90ºC.

Service:

Katalogseite

Betriebs / Wartungsanleitung

Zusätzliche Informationen

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 60530500

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100
63,8660,6557,6354,7549,2648,03

Baugröße48
Nenn-Drehmoment [Nm]310
Drehmoment max. [Nm]620
d vorgebohrt [mm]16
d max. [mm]48
max. Drehz. bei 30 m/s [min -1]5600
Verdrehwinkel bei max. Nm [Grad] 5
B* [mm]22
l [mm]56
E [mm]28
s [mm]3,5
b [mm]21
L [mm]140
M [mm]45
DH [mm]105
D [mm]85
dH [mm]51
Gewicht [g]4400
Ersatzteil Zahnkranz 92° Shore [Art-Nr.]60509248
Optionaler Zahnkranz 98° Shore [Art-Nr.]60509848

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn