Werkstoff: Kupplungsnaben: Grauguss GG25 (GJL-250). Zahnkranz: Polyurethan, Shore-Härte 92ºA (gelb).

Ersatz-Zahnkranz wahlweise mit Shore-Härte 92ºA (gelb), 98ºA (rot) oder 64°D (grün).
Die Kupplungen werden mit Vorbohrung bevorratet. Fertigbohrungen und Passfedernuten gegen Mehrpreis. Temperaturbereich: -40ºC bis +90ºC.

Service:

Katalogseite

Betriebs / Wartungsanleitung

Zusätzliche Informationen

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 60530700

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100
81,8177,7373,8370,1563,1456,12

Baugröße55
Nenn-Drehmoment [Nm]410
Drehmoment max. [Nm]820
d vorgebohrt [mm]16
d max. [mm]55
max. Drehz. bei 30 m/s [min -1]4750
Verdrehwinkel bei max. Nm [Grad] 5
B* [mm]23
l [mm]65
E [mm]30
s [mm]4
b [mm]22
L [mm]160
M [mm]52
DH [mm]120
D [mm]98
dH [mm]60
Gewicht [g]6600
Ersatzteil Zahnkranz 92° Shore [Art-Nr.]60509255
Optionaler Zahnkranz 98° Shore [Art-Nr.]60509855

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn