Werkstoff: Kupplungsnaben: Grauguss GG25 (GJL-250). Zahnkranz: Polyurethan, Shore-Härte 92ºA (gelb).

Ersatz-Zahnkranz wahlweise mit Shore-Härte 92ºA (gelb), 98ºA (rot) oder 64°D (grün).
Die Kupplungen werden mit Vorbohrung bevorratet. Fertigbohrungen und Passfedernuten gegen Mehrpreis. Temperaturbereich: -40ºC bis +90ºC.

Service:

Katalogseite

Betriebs / Wartungsanleitung

Zusätzliche Informationen

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 60530800

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100
116,65110,83105,28100,0290,0282,8

Baugröße65
Nenn-Drehmoment [Nm]625
Drehmoment max. [Nm]1250
d vorgebohrt [mm]18
d max. [mm]70
max. Drehz. bei 30 m/s [min -1]4250
Verdrehwinkel bei max. Nm [Grad] 5
B* [mm]27
l [mm]75
E [mm]35
s [mm]4,5
b [mm]26
L [mm]185
M [mm]61
DH [mm]135
D [mm]115
dH [mm]68
Gewicht [g]10100
Ersatzteil Zahnkranz 92° Shore [Art-Nr.]60509265
Optionaler Zahnkranz 98° Shore [Art-Nr.]60509865

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn