Werkstoff: Kupplungsnaben: Grauguss GG25 (GJL-250). Zahnkranz: Polyurethan, Shore-Härte 92ºA (gelb).

Ersatz-Zahnkranz wahlweise mit Shore-Härte 92ºA (gelb), 98ºA (rot) oder 64°D (grün).
Die Kupplungen werden mit Vorbohrung bevorratet. Fertigbohrungen und Passfedernuten gegen Mehrpreis. Temperaturbereich: -40ºC bis +90ºC.

Service:

Katalogseite

Betriebs / Wartungsanleitung

Zusätzliche Informationen

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 60530900

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550
169,99161,48153,39145,75135,45

Baugröße75
Nenn-Drehmoment [Nm]1280
Drehmoment max. [Nm]2560
d vorgebohrt [mm]25
d max. [mm]80
max. Drehz. bei 30 m/s [min -1]3550
Verdrehwinkel bei max. Nm [Grad] 5
B* [mm]32
l [mm]85
E [mm]40
s [mm] 5
b [mm]30
L [mm]210
M [mm]69
DH [mm]160
D [mm]135
dH [mm]80
Gewicht [g]16000
Ersatzteil Zahnkranz 92° Shore [Art-Nr.]60509275
Optionaler Zahnkranz 98° Shore [Art-Nr.]60509875

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn