Werkstoff: Kupplungsnaben: Grauguss GG25 (GJL-250). Zahnkranz: Polyurethan, Shore-Härte 92ºA (gelb).

Ersatz-Zahnkranz wahlweise mit Shore-Härte 92ºA (gelb), 98ºA (rot) oder 64°D (grün).
Die Kupplungen werden mit Vorbohrung bevorratet. Fertigbohrungen und Passfedernuten gegen Mehrpreis. Temperaturbereich: -40ºC bis +90ºC.

Service:

Katalogseite

Betriebs / Wartungsanleitung

Zusätzliche Informationen

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 60531000

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550
326,36310,05294,55279,82268,2

Baugröße90
Nenn-Drehmoment [Nm]2400
Drehmoment max. [Nm]4800
d vorgebohrt [mm]29
d max. [mm]97
max. Drehz. bei 30 m/s [min -1]2800
Verdrehwinkel bei max. Nm [Grad] 5
B* [mm]36
l [mm]100
E [mm]45
s [mm]5,5
b [mm]34
L [mm]245
M [mm]81
DH [mm]200
D [mm]160
dH [mm]100
Gewicht [g]27500
Ersatzteil Zahnkranz 92° Shore [Art-Nr.]60509290
Optionaler Zahnkranz 98° Shore [Art-Nr.]60509890

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn