Werkstoff: Kupplungsnaben: Grauguss GG25 (GJL-250). Zahnkranz: Polyurethan, Shore-Härte 92ºA (gelb).

Ersatz-Zahnkranz wahlweise mit Shore-Härte 92ºA (gelb), 98ºA (rot) oder 64°D (grün).
Die Kupplungen werden mit Vorbohrung bevorratet. Fertigbohrungen und Passfedernuten gegen Mehrpreis. Temperaturbereich: -40ºC bis +90ºC.

Service:

Katalogseite

Betriebs / Wartungsanleitung

Zusätzliche Informationen

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 60531100

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550
389,45369,98351,49333,91333,05

Baugröße100
Nenn-Drehmoment [Nm]3300
Drehmoment max. [Nm]6600
d vorgebohrt [mm]29
d max. [mm]115
max. Drehz. bei 30 m/s [min -1]2500
Verdrehwinkel bei max. Nm [Grad] 5
B* [mm]40
l [mm]110
E [mm]50
s [mm]6
b [mm]38
L [mm]270
M [mm]89
DH [mm]225
D [mm]180
dH [mm]113
Gewicht [g]34500
Ersatzteil Zahnkranz 92° Shore [Art-Nr.]60509295
Optionaler Zahnkranz 98° Shore [Art-Nr.]60509895

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn