Werkstoff: Aluminium. Zahnkranz aus Polyurethan, Shorehärte 98°A (rot).

  • Spielfreie, steckbare, elastische Kupplung.
  • Mit abnehmbaren Halbschalen-Klemmnaben, einbaufertig für schnellste Montage, mit der Möglichkeit der Demontage ohne Ausbau anderer Aggregate.
  • 7 verschiedene Baugrößen und viele Bohrungsgrößen.
  • Maßlich austauschbar mit Kupplungen RN, RNK und anderen Kupplungen vieler anderer Anbieter.
  • Optional mit weicherem Zahnkranz 92°A auf Anfrage.
Temperaturbereich -30°C bis +90°C. Ersatz-Zahnringe siehe Tabelle, letzte Spalte. Bitte beachten: Mit * gekennzeichnete Größen sind vorgebohrt (nicht H7). Das Drehmoment ist abhängig von der Größe der Fertigbohrung. Allgemeon: Der Schraubenkopf ragt teilweise über den Außendurchmesser hinaus. Stördurchmesser und weitere Angaben siehe PDF-Katalogseite.

Service:

Katalogseite

Betriebs / Wartungsanleitung

Zusätzliche Informationen

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 60553835

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100250
151,26137,52120,31106,56103,1399,796,27

Baugröße38
Drehmoment max. [Nm]117
Bohrung dH7 [mm]35
Bohrungen
max. [mm]
45
DH [mm]80
L [mm]114
I [mm]45
IW [mm]33
E [mm]24
Winkelverl.
max [Grad]
0,9
Radial-
versatz
max. [mm]
0,12
Axial-
versatz
max. [mm]
+1,8/-0,7
Drehzahl max. [1/min]5000
Gewicht [g]960
Ersatz-Zahnkranz [Art.-Nr.]60519838

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn