Werkstoff: Kupplungsnaben: Grauguss GG25 (GJL-250). Elastomere: NBR, Shorehärte 80ºA, schwarz.

Diese Nockenkupplung ist durchschlagsicher, drehelastisch und dämpfend.

Die MÄDLER®- Ausführung ist wesentlich verbessert:
Bearbeitete Mitnehmerklauen ermöglichen eine wesentlich höhere Standzeit.

In diesem YouTube-Video zeigen wir Ihnen die Montage der 2-teiligen MAEPEX Kupplung sowie den Austausch der Elastomere und die Ermittlung des Verdrehspiels: Film (2,3 Minuten)


Die Nockenkupplungen werden je nach Größe ungebohrt oder mit Vorbohrung bevorratet.
* Die Größe 280 hat unterschiedliche Vorbohrungen: linke Seite 52mm / rechte Seite 47mm.
Fertigbohrungen und Passfedernuten gegen Mehrpreis.

Temperaturbereich: -30ºC bis +80ºC.

Service:

Katalogseite

Betriebs / Wartungsanleitung

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 60560001

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100
40,4936,1431,828,9226,0223,13

Baugröße58
Drehmoment
Nenn [Nm]
19
Drehmoment
max. [Nm]
57
Bohrungen
vorgeb.[mm]
-
Bohrungen
d1 max.[mm]
19
Bohrungen
d2 max.[mm]
24
DH[mm]58
D1[mm]-
D2[mm]40
E [mm]2 - 4
L [mm]42
l [mm]20
l3 [mm]20
l4 [mm]8
Smax. [mm]5,5
Drehzahl
max. [min-1]
5000
Gewicht
max. [kg]
-

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn