Werkstoff: NBR, Shorehärte 80ºA, schwarz.
Verkauf satzweise (je nach Baugröße 4 bis 8 Stück).
Andere Härten (weich 65° oder hart 90° Shore A) auf Anfrage.
Temperaturbereich: -30ºC bis +80ºC.

Service:

Katalogseite

Betriebs / Wartungsanleitung

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 60560103

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100
2,792,592,412,232,031,84

Baugröße80
Teile
Anzahl
6
b [mm]20
h [mm]10,5
t [mm]10
Gewicht [g / Satz]12

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn