Werkstoff: Kupplungsnaben: Grauguss GG25 (GJL-250). Elastomere: NBR, Shorehärte 80ºA, schwarz.

Diese Nockenkupplung ist durchschlagsicher, drehelastisch und dämpfend.
Mit geschraubtem Nockenring. Dadurch können die Elastomere ausgewechselt werden,
ohne die Naben auf den Wellen zu verschieben.

In diesem YouTube-Video zeigen wir Ihnen die Montage der 3-teiligen MAEPEX Kupplung sowie den Austausch der Elastomere und die Ermittlung des Verdrehspiels: Film (2,3 Minuten)


Die MÄDLER®- Ausführung ist wesentlich verbessert: Bearbeitete Mitnehmerklauen ermöglichen eine wesentlich höhere Standzeit. Die Nockenkupplungen werden je nach Größe ungebohrt oder mit Vorbohrung bevorratet.
* Die Größen 250 und 280 sind auf beiden Seiten unterschiedlich vorgebohrt.

Fertigbohrungen und Passfedernuten gegen Mehrpreis.
Temperaturbereich: -30ºC bis +80ºC.

Service:

Katalogseite

Betriebs / Wartungsanleitung

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 60560305

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100
100,1692,4584,7477,0569,3361,63

Baugröße110
Drehmoment
Nenn [Nm]
160
Drehmoment
max. [Nm]
480
B [mm]33
Bohrungen
vorgeb. [mm]
-
Bohrungen
d1 max. [mm]
48
Bohrungen
d2 max. [mm]
38
DH [mm]110
D1 [mm]86
D2 [mm]62
E [mm]2 - 4
L [mm]82
l [mm]40
l3 [mm]34
l4 [mm]20
Smax. [mm]7,0
Drehzahl
max. [min-1]
5000
Gewicht [kg]3,88

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn