Werkstoff: Kupplungsnaben: Grauguss GG25 (GJL-250). Elastomere: NBR, Shorehärte 80ºA, schwarz.

Diese Nockenkupplung ist durchschlagsicher, drehelastisch und dämpfend.
Mit geschraubtem Nockenring. Dadurch können die Elastomere ausgewechselt werden,
ohne die Naben auf den Wellen zu verschieben.

In diesem YouTube-Video zeigen wir Ihnen die Montage der 3-teiligen MAEPEX Kupplung sowie den Austausch der Elastomere und die Ermittlung des Verdrehspiels: Film (2,3 Minuten)


Die MÄDLER®- Ausführung ist wesentlich verbessert: Bearbeitete Mitnehmerklauen ermöglichen eine wesentlich höhere Standzeit. Die Nockenkupplungen werden je nach Größe ungebohrt oder mit Vorbohrung bevorratet.
* Die Größen 250 und 280 sind auf beiden Seiten unterschiedlich vorgebohrt.

Fertigbohrungen und Passfedernuten gegen Mehrpreis.
Temperaturbereich: -30ºC bis +80ºC.

Service:

Katalogseite

Betriebs / Wartungsanleitung

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 60560308

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100
211,66197,85184,04165,64147,23138,04

Baugröße160
Drehmoment
Nenn [Nm]
560
Drehmoment
max. [Nm]
1680
B [mm]47
Bohrungen
vorgeb. [mm]
-
Bohrungen
d1 max. [mm]
65
Bohrungen
d2 max. [mm]
58
DH [mm]160
D1 [mm]108
D2 [mm]95
E [mm]2 - 6
L [mm]122
l [mm]60
l3 [mm]40
l4 [mm]28
Smax. [mm]8,0
Drehzahl
max. [min-1]
4250
Gewicht [kg]11,19

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn