Werkstoff: Kupplungsnaben: Aluminium. Zahnkranz: Polyurethan, Shorehärte 92ºA, gelb oder 98ºA, rot.

Zwei Kupplungsnaben mit einem Zahnkranz gleicher Baugröße ergeben zusammen eine elastische Kupplung.
Alle drei Einzelteile müssen einzeln bestellt werden.

• Spielfreie, steckbare, elastische Kupplung in kurzer Ausführung.
• Mit Klemmnaben, einbaufertig für schnellste Montage.

Temperaturbereich: -30ºC bis +90ºC.

1) Standard-Bohrung. 2) Andere Bohrungsgrößen bis zur max. Bohrung kurzfristig lieferbar. Passfedernuten gegen Mehrpreis.

Bestellbeispiel: 1x Art. 605 607 04, Kupplungsnabe Größe 7, Bohr. 4mm 1x Art. 605 607 05, Kupplungsnabe Größe 7, Bohr. 5mm 1x Art. 605 192 07, Zahnkranz Größe 7, 92° Shore A 

Service:

Katalogseite

Betriebs / Wartungsanleitung

Zusätzliche Informationen

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 60560705

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100250
13,811,599,938,838,2887,72

BauteilNabe einzeln
Baugröße7
Bohrung dH7 [mm]5
Zahnkranz
92° Shore A [Artikel-Nr.]
60519207
Zahnkranz
98° Shore A [Artikel-Nr.]
-
Reibmoment
Klemmnabe [Nm]
1,4
Nenn-Drehmoment
92° Shore [Nm]
1,1
Nenn-Drehmoment
98° Shore [Nm]
-
DH [mm]14
L [mm]18
I [mm]5
E [mm]8
C [mm]2,5
Störkreis-Ø [mm]16,6
Bohrungen
min. [mm]
3
Bohrungen max. [mm]7
Winkelverl. max [Grad]1
Radialversatz max. [mm]0,1
Axialversatz max. [mm] +0,6/-0,3
Drehzahl
max.
min-1
27000
Gewicht [g]2,6

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn