Werkstoff: Kupplungsnaben: Aluminium. Zahnkranz: Polyurethan, Shorehärte 92ºA, gelb oder 98ºA, rot.

Zwei Kupplungsnaben mit einem Zahnkranz gleicher Baugröße ergeben zusammen eine elastische Kupplung.
Alle drei Einzelteile müssen einzeln bestellt werden.

• Spielfreie, steckbare, elastische Kupplung in kurzer Ausführung.
• Mit Klemmnaben, einbaufertig für schnellste Montage.

Temperaturbereich: -30ºC bis +90ºC.

1) Standard-Bohrung. 2) Andere Bohrungsgrößen bis zur max. Bohrung kurzfristig lieferbar. Passfedernuten gegen Mehrpreis.

Bestellbeispiel: 1x Art. 605 607 04, Kupplungsnabe Größe 7, Bohr. 4mm 1x Art. 605 607 05, Kupplungsnabe Größe 7, Bohr. 5mm 1x Art. 605 192 07, Zahnkranz Größe 7, 92° Shore A 

Service:

Katalogseite

Betriebs / Wartungsanleitung

Zusätzliche Informationen

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 60560905

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100250
16,0113,4511,5310,259,629,288,97

BauteilNabe einzeln
Baugröße9
Bohrung dH7 [mm]5
Zahnkranz
92° Shore A [Artikel-Nr.]
60519209
Zahnkranz
98° Shore A [Artikel-Nr.]
-
Reibmoment
Klemmnabe [Nm]
2,4
Nenn-Drehmoment
92° Shore [Nm]
2,9
Nenn-Drehmoment
98° Shore [Nm]
-
DH [mm]20
L [mm]24
I [mm]7
E [mm]10
C [mm]3,5
Störkreis-Ø [mm]21,3
Bohrungen
min. [mm]
4
Bohrungen max. [mm]11
Winkelverl. max [Grad]1
Radialversatz max. [mm]0,15
Axialversatz max. [mm] +0,8/-0,4
Drehzahl
max.
min-1
19000
Gewicht [g]5,8

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn