Werkstoff: Kupplungsnaben: Aluminium. Zahnkranz: Polyurethan, Shorehärte 92ºA, gelb oder 98ºA, rot.

Zwei Kupplungsnaben mit einem Zahnkranz gleicher Baugröße ergeben zusammen eine elastische Kupplung.
Alle drei Einzelteile müssen einzeln bestellt werden.

• Spielfreie, steckbare, elastische Kupplung in kurzer Ausführung.
• Mit Klemmnaben, einbaufertig für schnellste Montage.

Temperaturbereich: -30ºC bis +90ºC.

1) Standard-Bohrung. 2) Andere Bohrungsgrößen bis zur max. Bohrung kurzfristig lieferbar. Passfedernuten gegen Mehrpreis.

Bestellbeispiel: 1x Art. 605 607 04, Kupplungsnabe Größe 7, Bohr. 4mm 1x Art. 605 607 05, Kupplungsnabe Größe 7, Bohr. 5mm 1x Art. 605 192 07, Zahnkranz Größe 7, 92° Shore A 

Service:

Katalogseite

Betriebs / Wartungsanleitung

Zusätzliche Informationen

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 60561916

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100250
22,1518,6215,9514,1913,3112,8512,4

BauteilNabe einzeln
Baugröße19
Bohrung dH7 [mm]16
Zahnkranz
92° Shore A [Artikel-Nr.]
60519219
Zahnkranz
98° Shore A [Artikel-Nr.]
60519819
Reibmoment
Klemmnabe [Nm]
51
Nenn-Drehmoment
92° Shore [Nm]
10
Nenn-Drehmoment
98° Shore [Nm]
17
DH [mm]40
L [mm]50
I [mm]17
E [mm]16
C [mm]8,5
Störkreis-Ø [mm]45,7
Bohrungen
min. [mm]
8
Bohrungen max. [mm]21
Winkelverl. max [Grad]0,9
Radialversatz max. [mm]0,06
Axialversatz max. [mm] +1,2/-0,5
Drehzahl
max.
min-1
10000
Gewicht [g]54,8

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn