Werkstoff: Naben aus Edelstahl 1.4305, V2A (1.4571, AISI 316 Ti auf Anfrage). Zahnkranz aus Polyurethan, gelb, Shore-Härte 92°A. Ersatz-Zahnringe wahlweise in Shore-Härte 92°A (gelb), 98°A (rot) oder 64°D (grün). Fertigbohrungen und Passfedernuten gegen Mehrpreis. Temperaturbereich: -20 ° C bis +80 ° C. B* ist das Mittelmaß, um welches z. B. eine Arbeits- oder Antriebsmaschine verschoben werden muss, um eines der gekuppelten Aggregate senkrecht ausbauen zu können. Gewichte beziehen sich auf die max. Fertigbohrung ohne Nuten.

Service:

Katalogseite

Betriebs / Wartungsanleitung

Zusätzliche Informationen

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 60599202

Staffelpreis in EUR pro STK:

151025
126,73118,81114,82110,88

Baugröße28
Material1.4305
Nenn-Drehmoment [Nm]95
Drehmoment max. [Nm]190
d vorgebohrt [mm]-
d max. [mm]40
max. Drehzahlen bei 30 m/s [min -1]8500
Verdrehwinkel bei max. Nm [Grad]5
B* [mm]16
l [mm]35
E [mm]20
s [mm]2,5
b [mm]15
L [mm]90
M [mm]-
DH [mm]65
D [mm]-
dH [mm]30
Gewicht [kg]1,33
Ersatz-Zahnkranz 92° Shore [Art.-Nr.]60509228
Optionaler Zahnkranz 98° Shore [Art.-Nr.]60509828

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn