Werkstoff: Klaue und Kupplungsteil: Vergütungsstahl, vergütet und phosphatiert. Kontermutter: Stahl, schwarz.

Mit Kupplungsschraube.

Die Schnellsteckkupplungen ermöglichen ein schnelles und unkompliziertes Verbinden und Trennen von Bauteilen. Zudem können sie betriebsbedingte Radialversätze effizient ausgleichen. Sie sind vielseitig einsetzbar und finden beispielsweise mit Hydraulik- oder Pneumatikzylindern oder beim Werkzeugwechsel in Maschinen Anwendung. Je nach Baugröße können die Kupplungen radiale Abweichungen von bis zu 1 mm zwischen den zu verbindenden Achsen ausgleichen.

Hinweis: Diese Kupplungen übertragen KEINE Drehmomente!


Service:

Katalogseite

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 60781010F

Staffelpreis in EUR pro STK:

1510
29,8128,0827,39

d1 [mm] M10x1,25
d2 [mm] 30
≈ l1 [mm] 56,2
l2 [mm] 16
l4 [mm] 20
l5 [mm] 16
l6 [mm] 29
SW1 [mm] 27
SW2 [mm] 17
x [mm] 0,7
FN [kN] 6,5
Gewicht [g] 148

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn