Werkstoff: Klaue/Pfanne: Vergütungsstahl, vergütet, phosphatiert. Kupplungsteil: Vergütungs- stahl, nitriert, schwarz. Mutter: Vergütungsstahl, phosphatiert. Kontermutter: Stahl, schwarz. Feder: Rostfreier Stahl.

Mit Kupplungsschraube.

Schnellsteckkupplungen ermöglichen ein schnelles und unkompliziertes Verbinden und Trennen von Bauteilen. Sie gleichen betriebsbedingte Radialversätze und Winkelversätze aufgrund unzureichender Ausrichtung der Komponenten effizient aus. Die Kupplungen sind flexibel, passen sich schwierigen Einbaubedingungen an und lassen sich vielseitig in der Verarbeitungsindustrie, der Pneumatik und der Automatisierungstechnik einsetzen. Mittels Stellschraube kann die Kupplung axial spielfrei justiert werden.
Je nach Baugröße können die Kupplungen radiale Abweichungen von bis zu 1 mm zwischen den zu verbindenden Achsen ausgleichen. Der maximale Winkelversatz in einer Richtung beträgt 4 Grad.

Hinweis: Diese Kupplungen übertragen KEINE Drehmomente!

Service:

Katalogseite

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 60783012

Staffelpreis in EUR pro STK:

1510
74,4370,1268,99

d1 [mm] M12
d2 [mm] 44
d3 [mm] 21
≈ l1 [mm] 85
l2 [mm] 26
l3 [mm] 16
l4 [mm] 24
l5 [mm] 43
l6 [mm] 34,5
SW1 [mm] 41
SW2 [mm] 36
SW3 [mm] 18
SW4 [mm] 12
x [mm] 0,7
FN [kN] 10
Gewicht [g] 399

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn