Werkstoff: Gehäuse aus Alu-Legierung mit Aluchrom-Oberflächenbehandlung. Innere Nabe aus Stahl.
Verwendung: Zur Verbindung zweier Wellen.
Die Konstruktion ist einfach und besteht im Wesentlichen aus 4 bzw. 6 Kupplungsscheiben, die mit dem inneren Nabenteil verbunden
sind und vom Außenkörper gehalten werden. Max. Rutsch-Drehzahl 1000 min-1. Verdrehspiel der Kupplungen kleiner als 2°.
Drehmomentbereich mit 2 Reiblamellen 2,4 Ncm bis 53,8 Ncm.
Drehmomentbereich mit 6 Reiblamellen 7,8 Ncm bis 132,4 Ncm.
Maximale zulässige Betriebstemperatur 80°C.
Zur Einstellung des Drehmomentes dient ein mit dem Außenkörper verschraubter
Einstellring. Als Lagerung Außenkörper zu Innenteil sind 2 Sinterlagerbuchsen eingesetzt. Ein O-Ring dichtet die Kupplung gegen Eindringen von Schmutz ab.
Service:
Katalogseite
Betriebs / Wartungsanleitung
Zusätzliche Informationen
CAD Daten
Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.
Auf Lager: Ja
Artikelnr.: 61042900
Staffelpreis in EUR pro STK:
|
70,93 | 64,5 | 58,06 | 54,82 | 51,6 | 46,06 | 42,86 |
B |
6 |
42,5 |
31 |
9 |
25,8 |
- |
8 |
8 |
M 3x3, 2x90º |
M 4x4, 2x90° |
61 |
- |