Standard-Reibbelag für Trockenlauf, asbestfrei.
Lieferung stückweise. Pro Rutschnabe sind zwei Stück erforderlich.
Andere Typen für spezielle Anwendungen auf Anfrage.

Service:

Katalogseite

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 61210001

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100
5,65,14,564,073,843,57

Baugröße00
passend zu [FA]61210000
passend zu [FAK]-
passend zu [RNR]61219900
Außen-Ø [mm]30
Innen-Ø [mm]16
Breite [mm]2,5
Gewicht [g]2

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn