Werkstoff: Werkstoff: Stahl, verzinkt und passiviert.
- Hochwertige Ausführung.
- Das Rutschmoment ist durch übliche Schraubwerkzeuge variabel einstellbar, auch im eingebauten Zustand.
- Durch Einbau zusätzlicher Tellerfedern kann der Drehmomentbereich erhöht werden (zusätzliche Federn müssen separat bestellt werden).
- Die Rutschnaben werden vorgebohrt und mit der maximalen Buchsenlänge (für bmax) geliefert.
Fertigbohrung, Passfedernut und Buchsenkürzen gegen Mehrpreis.
Erforderliche Buchsenlänge:
Je nach Breite des aufzunehmenden Bauteils wird eine bestimmte Buchsenlängebenötigt.

Art. 612 100 00: Buchsenlänge 4,2 mm für Bauteil-Breiten von 5,3 bis 6,0 mm.
Ab Art. 612 100 10: Buchsenlänge in mm = 1,5 x s + b + 0,5

Service:

Katalogseite

Betriebs / Wartungsanleitung

Zusätzliche Informationen

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 61210010

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100
94,5285,9377,3468,7564,4660,16

Baugröße0
MD standard [Nm]2 - 10
MD mit zusätzlicher Feder [Nm]4 - 20
Drehzahlmax. [min-1]8500
Vorbohrung [mm]5,7
max. Bohrung [mm]20
D [mm]45
DN [mm] -
B [mm]8,5
d1 H8 [mm]35
bmin. [mm]2
bmax. [mm]6
Buchsenlängemin. [mm]6
Buchsenlängemax. [mm]10
s [mm]2,5
L [mm]33
Schrauben Z x M6x M4
Gewicht [kg]0,3

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn