Standard-Reibbelag für Trockenlauf, asbestfrei.
Lieferung stückweise. Pro Rutschnabe sind zwei Stück erforderlich.
Andere Typen für spezielle Anwendungen auf Anfrage.

Service:

Katalogseite

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 61210101

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100
10,449,58,557,597,126,65

Baugröße01
passend zu [FA]61210100
passend zu [FAK]61211100
passend zu [RNR]61220100
Außen-Ø [mm]58
Innen-Ø [mm]40
Breite [mm]3
Gewicht [g]10

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn