Standard-Reibbelag für Trockenlauf, asbestfrei.
Lieferung stückweise. Pro Rutschnabe sind zwei Stück erforderlich.
Andere Typen für spezielle Anwendungen auf Anfrage.
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
Artikelnr.: 61210701

Staffelpreis in EUR pro STK:

1510
23,3222,5421,76

Baugröße7
passend zu [FA]61210700
passend zu [FAK]-
passend zu [RNR]-
Außen-Ø [mm]240
Innen-Ø [mm]144
Breite [mm]5
Gewicht [g]250

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn