Werkstoff: Stahl, verzinkt und passiviert.
• Klemmnaben-Ausführung.
• Das Rutschmoment ist durch übliche Schraubwerkzeuge variabel einstellbar, auch im eingebauten Zustand.
• Durch Einbau einer zusätzlichen Tellerfeder kann der Drehmomentbereich erhöht werden (die zusätzliche Feder muss separat bestellt werden).
• Die Rutschnaben werden vorgebohrt und mit der maximalen Buchsenlänge (für bmax) geliefert. Fertigbohrung, Passfedernut und Buchsenkürzen gegen Mehrpreis.
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
Artikelnr.: 61211200
Staffelpreis in EUR pro STK:
|
209,2 | 190,2 | 171,19 | 152,16 | 142,68 | 133,14 |
2 |
25 - 140 |
50 - 280 |
4300 |
18 |
40 |
88 |
- |
34 |
58 |
4 |
12 |
9 |
17 |
3 |
72 |
6x M6 |
0 |