Werkstoff: Spezialstahl, brüniert. Form A: Verstellbar, mit gleichlangen Schenkeln. Form B: Starr. Form C: Verstellbar mit kurzem Schenkel.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 61230200

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550
13,8413,2312,6111,3310,08

FormA
Zapfen-Mittenabstand [mm]11-60
Zapfen-Ø [mm]3
Zapfenlänge [mm]4
Gesamtlänge [mm]160
passend für z.B. Roba [Art.-Nr.]61230000
Gewicht [g]114

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn