Standard-Reibbelag (Typ 1) für Trockenlauf, asbestfrei. Lieferung stückweise. Pro Rutschnabe sind zwei Stück erforderlich. Andere Typen für spezielle Anwendungen auf Anfrage.

Service:

Katalogseite

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 61231100

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550
21,0119,8318,6717,5316,94

Größe01
passend zu61231000
Außen-Ø [mm]58
Innen-Ø [mm]40
Breite [mm]3
Gewicht [g]8,5

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn