Werkstoff: Spezialstahl, brüniert. Form A: Verstellbar, mit gleichlangen Schenkeln. Form B: Starr. Form C: Verstellbar mit kurzem Schenkel.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 61231200

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550
12,1211,5811,039,99

FormC
Zapfen-Mittenabstand [mm]11-60
Zapfen-Ø [mm]5
Zapfenlänge [mm]6
Gesamtlänge [mm]160
passend für z.B. Roba [Art.-Nr.]61231000-61232000
Gewicht [g]140

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn