Standard-Reibbelag (Typ 1) für Trockenlauf, asbestfrei. Lieferung stückweise. Pro Rutschnabe sind zwei Stück erforderlich. Andere Typen für spezielle Anwendungen auf Anfrage.
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
Artikelnr.: 61232100

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550
21,6320,5619,4618,3816,22

Größe1
passend zu61232000
Außen-Ø [mm]68
Innen-Ø [mm]44
Breite [mm]3
Gewicht [g]13

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn