Werkstoff: Spezialstahl, brüniert. Form A: Verstellbar, mit gleichlangen Schenkeln. Form B: Starr. Form C: Verstellbar mit kurzem Schenkel.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 61234200

Staffelpreis in EUR pro STK:

151025
32,7731,2731,1626,75

FormC
Zapfen-Mittenabstand [mm]40-80
Zapfen-Ø [mm]6
Zapfenlänge [mm]7
Gesamtlänge [mm]220
passend für z.B. Roba [Art.-Nr.]61234000-61236000
Gewicht [g]250

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn