Standard-Reibbelag (Typ 1) für Trockenlauf, asbestfrei. Lieferung stückweise. Pro Rutschnabe sind zwei Stück erforderlich. Andere Typen für spezielle Anwendungen auf Anfrage.
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
Artikelnr.: 61238100

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550
52,4749,8947,2641,9838,03

Größe4
passend zu61238000
Außen-Ø [mm]140
Innen-Ø [mm]85
Breite [mm]4
Gewicht [g]79

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn