Werkstoff: Spezialstahl, brüniert. Form A: Verstellbar, mit gleichlangen Schenkeln. Form B: Starr. Form C: Verstellbar mit kurzem Schenkel.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 61238200

Staffelpreis in EUR pro STK:

1510
48,2745,8644,27

FormC
Zapfen-Mittenabstand [mm]80-125
Zapfen-Ø [mm]7
Zapfenlänge [mm]7,5
Gesamtlänge [mm]295
passend für z.B. Roba [Art.-Nr.]61238000
Gewicht [g]640

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn