Standard-Reibbelag (Typ 1) für Trockenlauf, asbestfrei. Lieferung stückweise. Pro Rutschnabe sind zwei Stück erforderlich. Andere Typen für spezielle Anwendungen auf Anfrage.
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
Artikelnr.: 61240100

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550
59,9657,9655,9650,0348,31

Größe5
passend zu61240000
Außen-Ø [mm]170
Innen-Ø [mm]98
Breite [mm]5
Gewicht [g]157

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn