Werkstoff: Spezialstahl, brüniert. Form A: Verstellbar, mit gleichlangen Schenkeln. Form B: Starr. Form C: Verstellbar mit kurzem Schenkel.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 61240200

Staffelpreis in EUR pro STK:

1510
92,4789,3986,31

FormC
Zapfen-Mittenabstand [mm]125-200
Zapfen-Ø [mm]8
Zapfenlänge [mm]8
Gesamtlänge [mm]405
passend für z.B. Roba [Art.-Nr.]61240000-61242000
Gewicht [g]1600

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn