Werkstoff: Spezieller Federstahl. Passend zu Kupplung Art. 61262000. Lieferung satzweise. Die Federn müssen gemäß Skizze / PDF-Katalogseite angeordnet werden. Der Satz Artikel-Nr. 61262002 deckt beide Drehmomentbereiche M und L ab.

Service:

Katalogseite

Betriebs / Wartungsanleitung



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 61262004

Staffelpreis in EUR pro STK:

151025
18,9218,3117,717,09

StärkeLL
Drehmoment [Nm]20 - 40
Anzahl Federn [Stück]4
Innen-Ø [mm]35,5
Außen-Ø [mm]46,5
Dicke [mm]1,2
Anordnung4 x 1
Gewicht pro Satz [kg]

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn