Werkstoff: Stahl. Zur Befestigung einfacher Antriebselemente wie Kettenräder, Zahnriemenscheiben usw. Es ist eine Abstützung auf der Welle vorzusehen. Bestmöglicher Schutz gegen Überlastungen. Das Auslösedrehmoment kann relativ genau eingestellt werden. Hohe Wiederholgenauigkeit des Auslösens und Wiedereinrastens. Robuste Bauart, hohe Lebensdauer, völlig wartungsfrei. Sofortige Antriebs-Freischaltung. Unempfindlich gegen häufige Auslösevorgänge. Automatischer Notstopp des Antriebsmotors mittels Endabschalter (Not-Aus-Schalter) Art.-Nr. 612 605 00 (separat zu bestellen). Auf Anfrage mit werkseitiger Einstellung der Drehmomentbegrenzung. Achtung: Die Tellerfeder-Sätze sind separat zu bestellen. Federstärke wahlweise S, M, L oder LL. Fertigbohrungen und Passfedernuten gegen Mehrpreis. Weitere Maße siehe PDF-Katalogseite.

Weitere Ausführungen: Neben der Standard-Ausführung (durchrastend) sind auch Typen mit synchronisierender, gesperrter und freischaltender Ausführung lieferbar.

Service:

Katalogseite

Betriebs / Wartungsanleitung

Zusätzliche Informationen

Auswahltool

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 61262500

Staffelpreis in EUR pro STK:

151025
374,33362,25350,17338,1

Größe25
Außen-Ø F [mm]82
Bohrung M min. [mm]10
Bohrung M max. [mm]25
Länge L [mm]52,0
Bef.-Lochkreis C [mm]70
Federsatz S [Art.-Nr.]61262501
Drehmoment Federsatz S [Nm]6 - 12
Federsatz M [Art.-Nr.]61262502
Drehmoment Federsatz M [Nm]12 - 25
Federsatz L [Art.-Nr.]61262503
Drehmoment Federsatz L [Nm]25 - 60
Federsatz LL [Art.-Nr.]61262504
Drehmoment Federsatz LL [Nm]60 - 100
Drehzahl max. bei S-M [min -1]2890
Drehzahl max. bei L-LL [min -1]1450
Gewicht [kg]1,5

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn