Werkstoff: Spezieller Federstahl. Passend zu Kupplung Art. 61263500. Lieferung satzweise. Die Federn müssen gemäß Skizze / PDF-Katalogseite angeordnet werden.

Service:

Katalogseite

Betriebs / Wartungsanleitung



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 61263504

Staffelpreis in EUR pro STK:

151025
72,2969,9667,6265,29

StärkeLL
Drehmoment [Nm]120 - 200
Anzahl Federn [Stück]6
Innen-Ø [mm]61
Außen-Ø [mm]84
Dicke [mm]2,2
Anordnung3 x 2
Gewicht pro Satz [kg]

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn