Werkstoff: Stahl. Zur Befestigung einfacher Antriebselemente wie Kettenräder, Zahnriemenscheiben usw. Es ist eine Abstützung auf der Welle vorzusehen. Bestmöglicher Schutz gegen Überlastungen. Das Auslösedrehmoment kann relativ genau eingestellt werden. Hohe Wiederholgenauigkeit des Auslösens und Wiedereinrastens. Robuste Bauart, hohe Lebensdauer, völlig wartungsfrei. Sofortige Antriebs-Freischaltung. Unempfindlich gegen häufige Auslösevorgänge. Automatischer Notstopp des Antriebsmotors mittels Endabschalter (Not-Aus-Schalter) Art.-Nr. 612 605 00 (separat zu bestellen). Auf Anfrage mit werkseitiger Einstellung der Drehmomentbegrenzung. Achtung: Die Tellerfeder-Sätze sind separat zu bestellen. Federstärke wahlweise S, M, L oder LL. Fertigbohrungen und Passfedernuten gegen Mehrpreis. Weitere Maße siehe PDF-Katalogseite.

Weitere Ausführungen: Neben der Standard-Ausführung (durchrastend) sind auch Typen mit synchronisierender, gesperrter und freischaltender Ausführung lieferbar.

Service:

Katalogseite

Betriebs / Wartungsanleitung

Zusätzliche Informationen

Auswahltool

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 61264500

Staffelpreis in EUR pro STK:

151025
578,78560,11541,44522,77

Größe45
Außen-Ø F [mm]120
Bohrung M min. [mm]18
Bohrung M max. [mm]45
Länge L [mm]78,0
Bef.-Lochkreis C [mm]105
Federsatz S [Art.-Nr.]61264501
Drehmoment Federsatz S [Nm]25 - 50
Federsatz M [Art.-Nr.]61264502
Drehmoment Federsatz M [Nm]50 - 100
Federsatz L [Art.-Nr.]61264503
Drehmoment Federsatz L [Nm]100 - 250
Federsatz LL [Art.-Nr.]61264504
Drehmoment Federsatz LL [Nm]250 - 400
Drehzahl max. bei S-M [min -1]2000
Drehzahl max. bei L-LL [min -1]1000
Gewicht [kg]5,0

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn