Werkstoff: Spezieller Federstahl. Passend zu Kupplung Art. 61264500. Lieferung satzweise. Die Federn müssen gemäß Skizze / PDF-Katalogseite angeordnet werden.

Service:

Katalogseite

Betriebs / Wartungsanleitung



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 61264504

Staffelpreis in EUR pro STK:

151025
100,697,3694,1190,86

StärkeLL
Drehmoment [Nm]250 - 400
Anzahl Federn [Stück]6
Innen-Ø [mm]71,5
Außen-Ø [mm]106
Dicke [mm]2,7
Anordnung3 x 2
Gewicht pro Satz [kg]

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn