Werkstoff: Stahl. Zur Befestigung einfacher Antriebselemente wie Kettenräder, Zahnriemenscheiben usw. Es ist eine Abstützung auf der Welle vorzusehen. Bestmöglicher Schutz gegen Überlastungen. Das Auslösedrehmoment kann relativ genau eingestellt werden. Hohe Wiederholgenauigkeit des Auslösens und Wiedereinrastens. Robuste Bauart, hohe Lebensdauer, völlig wartungsfrei. Sofortige Antriebs-Freischaltung. Unempfindlich gegen häufige Auslösevorgänge. Automatischer Notstopp des Antriebsmotors mittels Endabschalter (Not-Aus-Schalter) Art.-Nr. 612 605 00 (separat zu bestellen). Auf Anfrage mit werkseitiger Einstellung der Drehmomentbegrenzung. Achtung: Die Tellerfeder-Sätze sind separat zu bestellen. Federstärke wahlweise S, M, L oder LL. Fertigbohrungen und Passfedernuten gegen Mehrpreis. Weitere Maße siehe PDF-Katalogseite.

Weitere Ausführungen: Neben der Standard-Ausführung (durchrastend) sind auch Typen mit synchronisierender, gesperrter und freischaltender Ausführung lieferbar.

Service:

Katalogseite

Betriebs / Wartungsanleitung

Zusätzliche Informationen

Auswahltool

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 61265500

Staffelpreis in EUR pro STK:

151025
1007,11974,62942,14909,65

Größe55
Außen-Ø F [mm]146
Bohrung M min. [mm]24
Bohrung M max. [mm]55
Länge L [mm]100
Bef.-Lochkreis C [mm]125
Federsatz S [Art.-Nr.]61265501
Drehmoment Federsatz S [Nm]50 - 100
Federsatz M [Art.-Nr.]61265502
Drehmoment Federsatz M [Nm]100 - 200
Federsatz L [Art.-Nr.]61265503
Drehmoment Federsatz L [Nm]200 - 500
Federsatz LL [Art.-Nr.]61265504
Drehmoment Federsatz LL [Nm]500 - 800
Drehzahl max. bei S-M [min -1]1650
Drehzahl max. bei L-LL [min -1]850
Gewicht [kg]9,8

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn