Werkstoff: Stahl.

  • Zur Befestigung einer Nabe (z.B. Antriebsrad, Rotor oder ähnliches) auf einer Welle.
  • Für niedrige bis mittlere Drehmomente.
  • Nicht selbstzentrierend.
  • Lose Spannringe. Ein kundenseitiger Druckflansch und kundenseitige Schrauben sind erforderlich. Die Schraubenanzahl und Schraubengröße kann variiert werden.
  • Bis zu vier Spannsätze können hintereinander eingebaut werden.
  • Vielseitig verwendbar, bei maximaler konstruktiver Freiheit.



Passungen: Welle h8, Nabe H8.
Rautiefe Rz: max. 12,5 µm.
Diese Spannsätze sind in vielen weiteren Größen bis d=500mm für 270.000Nm lieferbar.
Preis und Lieferzeit auf Anfrage. Nabenberechnung siehe MÄDLER Tools.

Service:

Katalogseite

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 61500006

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100250500
4,243,823,42,962,552,11,851,7

d [mm]6
D [mm]9
L [mm]4,5
L1 [mm]3,7
Drehmoment T [Nm]2
Axialkraft Fax [kN]0,83
PW [N/mm2]116
PN [N/mm2]76
FA [kN]4
Gewicht [kg]0,002

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn