Werkstoff: Stahl.

  • Zur Befestigung einer Nabe (z.B. Antriebsrad, Rotor oder ähnliches) auf einer Welle.
  • Für niedrige Drehmomente.
  • Besonders kurze Ausführung.
  • Auch für kleine Nabendurchmesser geeignet.
  • Nicht selbstzentrierend.
  • Selbstlösend bei Demontage.
  • Axiale Verschiebung bei der Montage.


Passungen: Welle h8, Nabe H8.
Rautiefe: max. 12,5 µm.

Service:

Katalogseite

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 61520117

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100250500
8,968,658,067,466,565,955,665,36

d [mm]17
D [mm]30
L [mm]18
L1 [mm]6,5
L2 [mm]
D1 [mm]38
T [Nm]55
Fax [kN]6
PW [N/mm²]197
PN [N/mm²]112
Nutmutter 8.8 [Gewindegröße]M25x1,5
TA [Nm]160
Gewicht [kg]0,08

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn