Werkstoff: Stahl.
-
Zur Befestigung einer Nabe (z.B. Antriebsrad, Rotor oder ähnliches)
auf einer Welle.
-
Für mittelhohe Drehmomente, wie COM-A, jedoch mit geschlitzten
Druckringen.
-
Nicht selbstzentrierend.
-
Selbstlösend bei Demontage.
-
Keine axiale Verschiebung bei der Montage.
Passungen: Welle h8, Nabe H8.
Rautiefe Rz:
max. 12,5 µm.
Diese Spannsätze sind in vielen weiteren Größen bis
d=1000mm für 2.336.000Nm lieferbar.
Preis und Lieferzeit auf
Anfrage.
Nabenberechnung siehe MÄDLER Tools.
Service:
Katalogseite
CAD Daten
Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.
Auf Lager: Ja
Artikelnr.: 61530015
Staffelpreis in EUR pro STK:
|
9,11 | 8,79 | 8,2 | 7,59 | 6,68 | 6,07 | 5,77 | 5,47 |
15 |
42 |
20 |
- |
17 |
26 |
210 |
28 |
291 |
103 |
8 x M6 |
15 |
0,18 |